(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,187円
税込単価
17,806円

【特長】・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。【商品仕様】・使用管径44~...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • タイプ:
    その他キャップ
  • キャップ材質:
    ゴム
  • 最小~最大使用管径(mm):
    44~57
  • 質量(g):
    510
  • トラスココード:
    523-6487
  • 材質:
    本体:天然ゴム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

271-020

1個

16,187( 17,806円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧で膨らませて管内の止水ができます。

【商品仕様】
・使用管径44~57mm
・トラスココード:523-6487
・質量:0.51kg
【材質/仕上】
・本体:天然ゴム

271-020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mmの型番271-020のページです。
型番271-020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm

    カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm

    カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm

      カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

      カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

        カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

        カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

          カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

          カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

            カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

            カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

              カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

              カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

                カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

                カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

                  カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

                  カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

                    メーカー カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール
                    通常価格 16,187円 20,650円 156,616円 29,575円 12,336円 15,575円 16,538円 13,789円 19,075円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                    形状 - -
                    タイプ その他キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ - その他キャップ その他キャップ - その他キャップ
                    キャップ材質 ゴム ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム - ゴム
                    最小~最大使用管径(mm) 44~57 70~83 356~413 - - - - - -
                    質量(g) 510 850 15000 4600 - 1700 900 - 710

                    カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました