(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライマーサーフェーサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライマーサーフェーサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。・乾きが...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 乾燥時間:
    約30~40分(20℃)
  • JANコード:
    4955473260801
  • トラスココード:
    851-1882
  • 質量(g):
    345.000
  • 材質1:
    エアゾール塗料
  • 研磨可能時間:
    1.5時間以上放置(20℃)

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番

2680-0.3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2680-0.3

1個

1,420( 1,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。
・乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。
・上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。
【用途】
・鉄部の中塗り又は下塗り用。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プライマーサーフェーサーの型番2680-0.3のページです。
型番2680-0.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライマーサーフェーサー

プライマーサーフェーサー

    黒板スプレー

    黒板スプレー

      油性ウレタン建物用 1.6L

      油性ウレタン建物用 1.6L

        水性つやあり塗料

        水性つやあり塗料

          油性シーラー

          油性シーラー

            サビ防止下塗剤 プラサフグレー

            サビ防止下塗剤 プラサフグレー

              油性ウレタン建物用 0.7L

              油性ウレタン建物用 0.7L

                ペイントうすめ液

                ペイントうすめ液

                  防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                  防錆塗装剤 シャシーコート クリア

                    油性ウレタン着色ニス

                    油性ウレタン着色ニス

                      水性ユカ用ニス

                      水性ユカ用ニス

                        水性多用途

                        水性多用途

                          2液ウレタンスプレー 320ml

                          2液ウレタンスプレー 320ml

                            メーカー シントーファミリー 日本緑十字社 ロックペイント シントーファミリー アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン 呉工業 カンペハピオ アサヒペン ロックペイント サンデーペイント
                            通常価格 1,420円 2,600円 3,572円 1,946円 3,107円 2,062円 2,067円 620円 634円 791円 2,075円 1,420円 3,133円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   4日目~   1日目   5日目   7日目   1日目   7日目   9日目   5日目~   1日目  
                            グレー - - 透明 グレー - - 透明 - 透明 - -
                            乾燥時間 約30~40分(20℃) - - 1~2時間 - - - - - - - - -
                            JANコード 4955473260801 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-1882 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 345.000 - - 1100.0 - - - - - - - - -

                            プライマーサーフェーサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました