(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2680
乾式ブレード ダイヤモンドカッター

乾式ブレード 2680

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,069円
税込単価
17,676円

【特長】・チップの接合強度が高いレーザー溶接を採用しました。【用途】・アスファ...

詳細情報を確認する

Loading...

2680 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2680

304 ~ 305
2.7 ~ 3
27 ~ 30.5
7
4957468026805
852-3937
1100

1個

16,069( 17,676円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップの接合強度が高いレーザー溶接を採用しました。
【用途】
・アスファルト、コンクリートの切断

Loading...

2680で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾式ブレードの型番2680のページです。
型番2680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾式ブレード

乾式ブレード

    ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

    ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

      ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

      ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

        三京 Lジャパンプロ

        三京 Lジャパンプロ

          三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

          三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

            ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

            ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

                ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

                ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

                  ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

                  ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                      GH950

                      GH950

                        ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                        ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                          青いイナヅマEH

                          青いイナヅマEH

                            メーカー 呉英製作所 レヂトン ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ノリタケ ノリタケ ノリタケ ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 14,302円 14,503円 30,399円 16,396円 12,602円 24,611円 22,410円 20,777円 38,743円 23,240円 45,222円 14,503円 20,337円
                            通常出荷日 6日目~   15日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   8日目~   15日目   9日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材 - - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 - - コンクリート・アスファルト -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 工具鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ダイヤ砥粒 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2683
                            2720
                            2722
                            2723
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            29,623円

                            ( 32,585円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4013.22754957468026836852-39382500

                            15,014円

                            ( 16,515円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            304 ~ 3052.7 ~ 2.830.574957468027208852-39391100

                            14,302円

                            ( 15,732円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2582.72274957468027222852-3940865

                            20,514円

                            ( 22,565円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            354330.574957468027239852-39412600

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました