(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズルピカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノズルピカ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,204円
税込単価
2,424円

【特長】・スプレー式で薄く均一にムダなく塗布できます・スパッタ付着を防ぎ、ガス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 比重:
    0.87
  • JANコード:
    4582132640256
  • 質量(g):
    3500.000
  • トラスココード:
    136-3633

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2670-029

1個

2,204( 2,424円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー式で薄く均一にムダなく塗布できます
・スパッタ付着を防ぎ、ガスの乱流発生を防止し、溶接欠陥の発生未然に防止
・溶接スパッタ付着を防止して消耗部品の耐久性を上げます
【用途】
・CO2/MAG溶接
・保護剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノズルピカの型番2670-029のページです。
型番2670-029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズルピカ

ノズルピカ

    溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

    溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

      FCJ スパッターリリーズ 180ml

      FCJ スパッターリリーズ 180ml

        αスパッタクリン(トーチノズル用)

        αスパッタクリン(トーチノズル用)

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

            水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

            水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

              トーチクリーン

              トーチクリーン

                ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                  クリンスパッター 洗浄タイプ

                  クリンスパッター 洗浄タイプ

                    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

                      クリンスパッター 兼用タイプ

                      クリンスパッター 兼用タイプ

                        トーチクリーン スーパー

                        トーチクリーン スーパー

                          スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

                          スパッタシート フェルトタイプ YS-F2シリーズ

                            メーカー ダイヘン タセト ファインケミカルジャパン トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン
                            通常価格 2,204円 1,975円 1,800円 1,102円 11,900円 15,769円 10,300円 1,039円 9,000円 2,745円 8,330円 42,900円 4,498円
                            通常出荷日 8日目   4日目   6日目   1日目   2日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - ハケ塗り - ハケ塗り - スプレー - - ハケ塗り
                            比重 0.87 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582132640256 - - - - - - 4582132640249 - - - - -
                            質量(g) 3500.000 - - - - - - 2610.000 - - - - -
                            トラスココード 136-3633 - - - - - - 136-3647 - - - - -

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました