(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:266-S
天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし テンネンゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ナチュラル
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 全長(cm):
    30
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

266-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
266-S

266-S

S
4907026026624
854-8684
44.000
19.2
7.2
10

10個

228( 251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製で引き裂き・引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
・クロリネーション加工で着脱がスムーズに行えます。
・すべり止め付きで、作業性に優れています。
【用途】
・農業、水産加工、食品加工、家庭内作業。
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なしの型番266-Sのページです。
型番266-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

      東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

      東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

        天然ゴム手袋 ノーテ絞型

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

            トワロングリップ

            トワロングリップ

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                天然ゴム手袋中あつ手

                天然ゴム手袋中あつ手

                  ふんわりやわらか天然ゴム手袋

                  ふんわりやわらか天然ゴム手袋

                    ラバーホープ(ジャージ付)

                    ラバーホープ(ジャージ付)

                      ジョイハンドZERO 3双組

                      ジョイハンドZERO 3双組

                        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                        天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                          天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                          天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) オカモト アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 228円 442円 578円 315円 187円 661円 318円 145円 121円 571円 1,405円 254円 212円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            ナチュラル - - - - - - - - - - - レッド
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - 表:天然ゴム
                            厚さ(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            すべり止め あり - - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            266-L
                            266-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            228円

                            ( 251円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10L4907026026662854-868253.00022.48.7

                            228円

                            ( 251円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10M4907026026648854-86834520.27.7

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました