(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:266175
スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース) スミグリスシャシー (イッパンヨウシャーシグリース)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,779円
税込単価
16,257円

【特長】・耐水カルシウム石けんグリース【用途】・車輌のシャシー摺動部など比較的...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

商品情報を表示

266175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

266175

4906725266164
868-2339
16000.0
16
-

1個

14,779( 16,257円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水カルシウム石けんグリース
【用途】
・車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重で耐水性の要求される摺動部に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース) の型番266175のページです。
型番266175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

        モリサーム (耐熱・高荷重用)

        モリサーム (耐熱・高荷重用)

          モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

          モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

              モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

              モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                  リチウムグリース

                  リチウムグリース

                    高真空グリース

                    高真空グリース

                      スミテック F932M (フッ素グリース)

                      スミテック F932M (フッ素グリース)

                        ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                        ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                          60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                          60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 アズワン コクゴ 住鉱潤滑剤 コクゴ エスコ
                            通常価格 440円 1,412円 1,566円 1,925円 1,959円 1,948円 1,000円 1,613円 710円 2,797円 65,188円 9,912円 1,190円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            耐水性 - × - × - - - - - - ×
                            耐熱性 × - - - - - - - ×
                            耐食性 × - × - × - - × - - - ×
                            耐アルカリ性 × - × - × - - × - - - - ×
                            耐寒性 × × - × - × - - - - ×

                            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            266165
                            266265
                            266275
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg) 容量(ml)

                            440円

                            ( 484円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ジャバラ4906725266126868-2338380.0-420

                            440円

                            ( 484円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ジャバラ4906725266225868-2340380.00.4420

                            14,779円

                            ( 16,257円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4906725266263868-234116000.016-

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました