(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁FRP2連はしご バンボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-65GF
絶縁FRP2連はしご バンボ ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,302円
税込単価
193,932円

【特長】・オールグラスファイバーの絶縁2連はしごです。【用途】・通信工事

詳細情報を確認する

  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮後全長(m):
    6~6.9
  • 材質1:
    支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

2-65GF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
伸縮前全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-65GF

2連はしご
3~3.9
4984842109113
851-4712
18800.0
3.80~6.46

1個

176,302( 193,932円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールグラスファイバーの絶縁2連はしごです。
【用途】
・通信工事

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁FRP2連はしご バンボの型番2-65GFのページです。
型番2-65GFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁FRP2連はしご バンボ

絶縁FRP2連はしご バンボ

    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

      ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

      ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

        絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

        絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

          二連はしごサンノテ

          二連はしごサンノテ

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

              2連はしご CX-DE

              2連はしご CX-DE

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                  0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

                  0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

                    プッシュアップ式2連はしご

                    プッシュアップ式2連はしご

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                        ピカ 室内はしごLRS型

                        ピカ 室内はしごLRS型

                          メーカー ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 宣真 ナカオ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                          通常価格 176,302円 51,392円 39,786円 48,835円 48,626円 70,126円 44,994円 71,268円 50,900円 30,519円 27,394円 47,814円
                          通常出荷日 3日目~   9日目   5日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   6日目~  
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し
                          最大使用質量(kg) 130 100 100 100 130 100 100 130 150 100 100 100
                          伸縮後全長(m) 6~6.9 - - - - - - - - - - -
                          材質1 支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金 - - - アルミ - - - - - - -

                          絶縁FRP2連はしご バンボのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-65GF
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 伸縮前全長
                          (m)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

                          206,038円

                          ( 226,642円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          3連はしご2~2.94984842109236851-472119300.02.35~6.46

                          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました