(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円

【特長】・アクリル系シーリング材です。・ALC板やサイディング材、各種ボード類...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    アクリル樹脂系エマルション形
  • 外観:
    ペースト状
  • 容量(ml):
    900
  • JANコード:
    4545384263024
  • トラスココード:
    132-5903

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26300903

1個

988( 1,087円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系シーリング材です。
・ALC板やサイディング材、各種ボード類の目地シールに適しています。
・JSIA F☆☆☆☆です。
【用途】
・【適用箇所】屋外・屋内
【商品仕様】
・容量(ml):900
・外観:白色ペースト状
・JANコード:4545384263024
・トラスココード:132-5903
・質量:0g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂系エマルション形
【セット内容/付属品】
・付属無し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT アクリルコークジャンボ 900mlの型番26300903のページです。
型番26300903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

    [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル

    [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル

      6ml布用接着剤(裁ほう上手)

      6ml布用接着剤(裁ほう上手)

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

            セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

            セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

              TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

              TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

                HJ 注射器

                HJ 注射器

                  セメダイン UM600 1100g

                  セメダイン UM600 1100g

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                      接着剤ダイ

                      接着剤ダイ

                        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

                          サクラクレパス ボンドタッチ24ML

                          サクラクレパス ボンドタッチ24ML

                            メーカー タイルメント エスコ エスコ セメダイン セメダイン セメダイン タイルメント アズワン セメダイン セメダイン 鐘工業 セメダイン サクラクレパス
                            通常価格 988円 280円 500円 1,170円 1,763円 1,248円 1,172円 247円 1,731円 1,875円 187円 1,434円 145円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル樹脂系エマルション形 - - - - - - - - - - - -
                            外観 ペースト状 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 900 - - - - - - - - - - - -

                            TILEMENT アクリルコークジャンボ 900mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました