(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:262765
一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ シリコーンケイグリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
599円
税込単価
659円

【特長】・優れた耐水性やせん断安定性を有するリチウム石けんグリース【用途】・車...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    淡褐色
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~130
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
  • 容量(g):
    400

Loading...

 
商品情報を表示

262765 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ちょう度
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

262765

No.1
4906725262722
836-3281

2個

599( 659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐水性やせん断安定性を有するリチウム石けんグリース
【用途】
・車輌、建機の軸受、摺動部に
・工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジの型番262765のページです。
型番262765に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

      マルテンプ SRL (小型軸受用)

      マルテンプ SRL (小型軸受用)

        マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

        マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

          レア(大型軸受)

          レア(大型軸受)

            マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

            マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                  リチウムグリース(1~20本)

                  リチウムグリース(1~20本)

                    ミスミ リチウム万能グリス

                    ミスミ リチウム万能グリス

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                        TRUSCO シャーシーグリス

                        TRUSCO シャーシーグリス

                          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 協同油脂 協同油脂 協同油脂 協同油脂 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 599円 1,335円 3,320円 3,343円 3,275円 4,251円 720円 960円 850円 5,841円 840円 300円 1,156円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ
                            耐水性 - - - - × × -
                            耐熱性 ×
                            耐食性 × × - - × × × - - -
                            耐アルカリ性 × × - - - - × × × - - - -

                            一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NC旋盤のチャックの給油に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            NC旋盤のチャックの給油に使用しました。
                            使いやすいです。
                            カートリッジ式なので詰め替えの手間が省けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            262865
                            262965
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ちょう度 JANコード トラスココード

                            599円

                            ( 659円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            No.24906725262821836-3282

                            623円

                            ( 685円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            No.34906725262920836-3283

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました