(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンマスター グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2620-GRE-LL
グリーンマスター グリーン グリーンマスター グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,885円
税込単価
6,474円

【特長】・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。・防水加工により、濡れた足場で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • カラー詳細:
    グリーン
  • 靴丈(cm):
    43±1
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
  • 材質2:
    靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
  • 材質3:
    バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

型番

2620-GRE-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

2620-GRE-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2620-GRE-LL

4970181268062
787-1104
27.5~28.0
1000.000
43~44
9.5~10
10.5~11
10

1個

5,885( 6,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。
・防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます。
・独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します。
・柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です。
・傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります。
【用途】
・農作業、ガーデニング、芝の管理・育成・メンテナンス、造園、アウトドア、レジャーなどに。
【材質】
・本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
・靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
・バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマスター グリーンの型番2620-GRE-LLのページです。
型番2620-GRE-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンマスター グリーン

グリーンマスター グリーン

    グリーンマスター エンジ

    グリーンマスター エンジ

      グリーンマスター グレー

      グリーンマスター グレー

        グリーンマスターライト エンジ

        グリーンマスターライト エンジ

          グリーンマスターライト グレー

          グリーンマスターライト グレー

            グリーンマスターライト グリーン

            グリーンマスターライト グリーン

              耐油長靴 黒

              耐油長靴 黒

                マジカルスパイク

                マジカルスパイク

                  安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

                  安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

                    耐滑樹脂先芯入り長靴

                    耐滑樹脂先芯入り長靴

                      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                        快足ブーツ フレクシャー

                        快足ブーツ フレクシャー

                          メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 丸五 おたふく手袋 日進ゴム 川西工業 アトム(安全・保護用品)
                          通常価格 5,885円 6,077円 5,885円 5,761円 5,761円 5,761円 3,409円 10,355円 4,179円 7,153円 2,795円 4,599円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目   7日目   1日目  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 - 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し - - 規格無し
                          形状 長靴 長靴 長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 - 長靴 長靴 - 長靴
                          耐油性 なし なし なし なし なし なし あり - あり あり - なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - - なし - - なし

                          グリーンマスター グリーンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2620-GRE-SS
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?JANコード トラスココード 寸法(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                          6,077円

                          ( 6,685円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          -4970181268024828-987022.0~22.5840.00035~35.53~3.54~4.5

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました