(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンマスター グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2620-GRA-SS
グリーンマスター グレー グリーンマスター グレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,077円
税込単価
6,685円

【特長】・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。・防水加工により、濡れた足場で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    灰系
  • 先芯:
    なし
  • カラー詳細:
    グレー
  • 靴丈(cm):
    43±1
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
  • 材質2:
    靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
  • 材質3:
    バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

型番

2620-GRA-SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

2620-GRA-SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2620-GRA-SS

4970181268697
828-9869
22.0~22.5
840.000
35~35.5
3~3.5
4~4.5
-

1個

6,077( 6,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。
・防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます。
・独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します。
・柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です。
・傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります。
【用途】
・農作業、ガーデニング、芝の管理・育成・メンテナンス、造園、アウトドア、レジャーなどに。
【材質】
・本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
・靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
・バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマスター グレーの型番2620-GRA-SSのページです。
型番2620-GRA-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンマスター グレー

グリーンマスター グレー

    グリーンマスター グリーン

    グリーンマスター グリーン

      グリーンマスター エンジ

      グリーンマスター エンジ

        グリーンマスターライト グリーン

        グリーンマスターライト グリーン

          グリーンマスターライト グレー

          グリーンマスターライト グレー

            グリーンマスターライト エンジ

            グリーンマスターライト エンジ

              快足ブーツ フレクシャー

              快足ブーツ フレクシャー

                耐滑樹脂先芯入り長靴

                耐滑樹脂先芯入り長靴

                  セフティ防寒長靴 85705

                  セフティ防寒長靴 85705

                    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

                        耐滑先芯入り長靴 白

                        耐滑先芯入り長靴 白

                          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                          耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 日進ゴム ジーベック 日進ゴム 川西工業 日進ゴム 日進ゴム
                            通常価格 5,885円 5,885円 6,077円 5,761円 5,761円 5,761円 4,599円 7,153円 9,036円 5,191円 2,795円 5,191円 6,707円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 - - 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - - - 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 - - 長靴 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり あり - - あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし - なし - - - なし

                            グリーンマスター グレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            足場の悪い作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/24
                            脱ぎ履きが容易で無いが作業中に脱げない。伸縮性があり歩きやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2620-GRA-LL
                            2620-GRA-M
                            2620-GRA-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 寸法(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                            5,885円

                            ( 6,474円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104970181268734787-106627.5~28.01000.00043~449.5~1010.5~11

                            6,773円

                            ( 7,450円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104970181268710787-107424.5~25.5910.00038.5~406~77~8

                            5,885円

                            ( 6,474円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104970181268703787-108223.0~24.0860.00036.5~384~4.55~6.5

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました