(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンマスター エンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2620-E-SS
グリーンマスター エンジ グリーンマスター エンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,077円
税込単価
6,685円

【特長】・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。・防水加工により、濡れた足場で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    赤系
  • 先芯:
    なし
  • カラー詳細:
    エンジ
  • 靴丈(cm):
    43±1
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
  • 材質2:
    靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
  • 材質3:
    バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

型番

2620-E-SS 解除

Loading...

 
カタログを表示

2620-E-SS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2620-E-SS

4970181268079
828-9871
22.0~22.5
840.000
35~35.5
3~3.5
4~4.5
-

1個

6,077( 6,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。
・防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます。
・独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します。
・柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です。
・傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります。
【用途】
・農作業、ガーデニング、芝の管理・育成・メンテナンス、造園、アウトドア、レジャーなどに。
【材質】
・本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
・靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
・バンド:面ファスナー(ナイロン)・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマスター エンジの型番2620-E-SSのページです。
型番2620-E-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンマスター エンジ

グリーンマスター エンジ

    グリーンマスター グリーン

    グリーンマスター グリーン

      グリーンマスター グレー

      グリーンマスター グレー

        ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

        ミドリ安全 安全長靴 MPB-100 L

          ライトセーフティーワークス LSW-02

          ライトセーフティーワークス LSW-02

            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 弘進ゴム
            通常価格 6,077円 5,885円 5,885円 4,560円 18,270円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
            形状 長靴 長靴 長靴 - 長靴
            耐油性 なし なし なし - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし

            グリーンマスター エンジのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2620-E-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?JANコード トラスココード 寸法(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            6,773円

            ( 7,450円 )
            1個 あり

            1日目

            104970181268116787-102327.5~28.01000.00043~449.5~1010.5~11

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました