(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリリチュームSグリース (高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MLS-04-1
モリリチュームSグリース (高荷重用) モリリチュームSグリース (コウカジュウヨウ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,076円
税込単価
1,184円

【特長】・耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリース...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:

Loading...

 
カタログを表示

MLS-04-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLS-04-1

ジャバラ
灰黒
No.1
-10~130
4906725262128
214-7696
410
主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
0.4
建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリスです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリスです。建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
1本(400g)
10

2個

1,076( 1,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
【用途】
・建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
・荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
・各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
・機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリリチュームSグリース (高荷重用)の型番MLS-04-1のページです。
型番MLS-04-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリリチュームSグリース (高荷重用)

モリリチュームSグリース (高荷重用)

    モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

    モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

      スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

      スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

        一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

        一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

          ローテンプグリース (低温用グリース)

          ローテンプグリース (低温用グリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

              モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

              モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                  モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                  モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                    モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                    モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                      スミテンプグリースS (超高温用グリース)

                      スミテンプグリースS (超高温用グリース)

                        農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                        農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                          モリGG-S (開放ギヤ用)

                          モリGG-S (開放ギヤ用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 住鉱潤滑剤
                            通常価格 919円 1,959円 820円 4,005円 27,443円 8,857円 59,580円 599円 55,229円 1,566円 29,744円 486円 10,769円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   2日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   3日目   4日目~  
                            耐水性 × - × - × × - ×
                            耐熱性 - - × × - - × ×

                            モリリチュームSグリース (高荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            262075
                            262175
                            262275
                            262365
                            262375
                            MLS-04-2
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 耐寒性 ちょう度 使用温度
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 特長 材質 内容量
                            -

                            25,691円

                            ( 28,260円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725262067134-433116000.0-16----
                            -

                            25,691円

                            ( 28,260円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725262166134-430816000.0-16----
                            -

                            24,988円

                            ( 27,487円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725262265134-433516000.0-16----
                            -

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -ジャバラ----4906725262326868-2323400.0-0.4----
                            -

                            25,691円

                            ( 28,260円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725262319134-429916000.0-16----

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ジャバラ灰黒No.2-10~1304906725262227214-7700410主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤0.4建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリスです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリスです。建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤1本(400g)

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました