(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール グラスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:26200
ピカール グラスター センザイ クリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,558円
税込単価
2,814円

【特長】・ガラスの洗浄後、表面に均一なシリコン膜を形成し美しいツヤを与えます。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

26200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26200

4904178262009
135-3016
4240
4000

1個

2,558( 2,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスの洗浄後、表面に均一なシリコン膜を形成し美しいツヤを与えます。
・ホコリなどの再付着を防止します。
・ふきとりが簡単で二度ふきはいりません。
【用途】
・ガラスクリーナーに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカール グラスターの型番26200のページです。
型番26200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール グラスター

ピカール グラスター

    ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

    ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

      日本マルセル ウォールガード#2000

      日本マルセル ウォールガード#2000

        日本マルセル ウォールガード#5000

        日本マルセル ウォールガード#5000

          液体サビ落とし

          液体サビ落とし

            ガラスクリーナー透明

            ガラスクリーナー透明

              強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

              強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

                カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                  サビ取りクリーナー

                  サビ取りクリーナー

                    ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

                    ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

                      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                      ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                        ガラスクリーナー グラスタースプレー

                        ガラスクリーナー グラスタースプレー

                          タフクリンガム

                          タフクリンガム

                            メーカー 日本磨料工業 サラヤ 日本マルセル 日本マルセル 鈴木油脂工業 ソフト99コーポレーション ユシロ化学 ディバーシー 呉工業 ニイタカ ユシロ化学 日本磨料工業 ワイエステック
                            通常価格 2,558円 560円 10,855円 14,925円 4,321円 513円 17,148円 6,950円 1,022円 1,733円 2,256円 473円 643円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー - - - クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤
                            用途 ガラス用 ガラス用 - - - ガラス用 その他 その他 機械、部品、設備、床用 ガラス用 床・壁用 ガラス用 住居用
                            材質1 主成分:アルコール水溶液 - - - - - - - - - - 主成分:アルコール水溶液 -

                            ピカール グラスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(ml)

                            8,370円

                            ( 9,207円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4904178263006135-30182100018000

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました