(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成皮革手袋MPファイバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2610-B-M
合成皮革手袋MPファイバー ゴウセイヒカクテブクロMPファイバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

【特長】・破れにくく、はがれにくいです。【用途】・運送、荷役、電気配線工事、建...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

2610-B-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

2610-B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2610-B-M

M
4518406126119
71.000
819-0502
19
ブルー
21.5
8.0

1個

1,078( 1,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくく、はがれにくいです。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成皮革手袋MPファイバーの型番2610-B-Mのページです。
型番2610-B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成皮革手袋MPファイバー

合成皮革手袋MPファイバー

    人工皮革手袋 背抜き

    人工皮革手袋 背抜き

      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

        豚クレスト(内綿付)

        豚クレスト(内綿付)

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                タクティカルグローブ オペレーター

                タクティカルグローブ オペレーター

                  牛本革 背縫い 黒当付

                  牛本革 背縫い 黒当付

                    豚革手袋ハイブリッド フレックス

                    豚革手袋ハイブリッド フレックス

                      革手袋牛クレスト マジック

                      革手袋牛クレスト マジック

                        合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

                        合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

                          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド Line Of Fire ユニワールド ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド
                            通常価格 984円 909円 947円 1,057円 1,037円 674円 723円 12,331円 549円 762円 1,188円 690円 744円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - - 作業用 - - - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め 革手 - - - - - 革手 - - - ポリウレタン -
                            革手袋種類 合成皮革 人工皮革 - - - - - - - - - 合成皮革 -
                            材質2 手甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル 甲部:綿、その他 内側:綿、その他 - - 甲部:ポリエステル - - 手の甲部分:ポリエステル - - 内側:綿、その他
                            材質1 手のひら部:ポリウレタン 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 豚クレスト革 豚クレスト革 牛床革 豚革 豚革 - 牛床革 手のひら部分:ポリエステル、豚革 牛クレスト革 - 豚革

                            合成皮革手袋MPファイバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2610-B-L
                            2610-B-LL
                            2610-R-L
                            2610-R-LL
                            2610-R-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840612612679.000819-050320ブルー22.58.5

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840612613381.000819-050421.0ブルー23.59.0

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840612615779.000819-050020レッド22.58.5

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840612616481.000819-050121.0レッド23.59.0

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M451840612614071.000819-049919レッド21.58.0

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました