(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:263-S
セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗 ツクシ セーフワークトウキョウ ハタ ショウサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,592円
税込単価
2,851円

【特長】・東京労働局指導のもと、「Safework Tokyo」をキャッチフレ...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    safework tokyo

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

263-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
縦(mm)
横(mm)
材質
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

263-S

その他
700
1000
トロピカル
ハトメ2箇所/小サイズ
90

4個

2,592( 2,851円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東京労働局指導のもと、「Safework Tokyo」をキャッチフレーズとして、安全・安心な首都東京の実現に向けた「官民一体」となった取り組みを推進しています
・「Safework Tokyo」のさらなる普及とともに管内の安全気運向上を図ります
【用途】
・安全意識向上のために

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗の型番263-Sのページです。
型番263-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

    つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

    つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

      ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

      ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

        風抜けメッシュ標識

        風抜けメッシュ標識

          PL警告ステッカー 35×70mm

          PL警告ステッカー 35×70mm

            消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

            消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

              ワンタッチ取付標識 大型 禁止

              ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                    メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                    通常価格 686円 1,520円 974円 3,750円 1,149円 2,039円 2,250円 3,213円 2,063円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   5日目   4日目  
                    表示内容 safework tokyo - - - - - - - -

                    セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    262
                    263-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 詳細タイプ
                    (mm)

                    (mm)
                    材質 仕様 質量
                    (g)

                    686円

                    ( 755円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    ステッカー仮囲い用ステッカー297420エンビステッカー取付仕様:ステッカー40

                    2,988円

                    ( 3,287円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    その他8501300トロピカルハトメ2箇所/中サイズ138

                    ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました