(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:260-M
プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地 プロワーク ポークジョイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円

【特長】・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。【用途】・軽作業・配線工事...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    72.000
  • 材質1:
    豚表皮
  • 材質2:
    手甲部:メリヤス生地
  • 厚さ(mm):
    0.7

Loading...

製品特長・仕様

プロワーク ポークジョイ 製品特長・仕様
商品情報を表示

260-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

260-M

M
4904663086400
820-6459
20
21
7.8

1個

1,388( 1,527円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。
【用途】
・軽作業・配線工事・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地の型番260-Mのページです。
型番260-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

    ポーキィー甲メリヤス

    ポーキィー甲メリヤス

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

      牛本革手袋 レインジャーNO.2

        牛床革手袋

        牛床革手袋

          スマホ対応PU手袋

          スマホ対応PU手袋

            プロワーク プロクレスト 940

            プロワーク プロクレスト 940

              プロワーク ポークジョイ 豚表皮

              プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                ポーキィー

                ポーキィー

                  プロワーク プロクレスト 950

                  プロワーク プロクレスト 950

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                      牛本革手袋 トレーラーマジック

                      牛本革手袋 トレーラーマジック

                        ポーキィーマジックNo.2

                        ポーキィーマジックNo.2

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン トラスコ中山 おたふく手袋 ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン シモン ホーケン ホーケン ユニワールド
                            通常価格 1,388円 1,429円 2,656円 867円 863円 1,890円 1,597円 1,587円 2,295円 1,872円 2,565円 2,048円 1,036円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   2日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト -
                            質量(g) 72.000 - - - - - 80.000 80.000 - - - 80.000 -
                            材質1 豚表皮 豚表皮 牛表皮 - - 牛表皮 豚表皮 豚表皮 牛表皮 - 牛表皮 豚表皮 -
                            材質2 手甲部:メリヤス生地 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 - - 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 -

                            プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            260-L
                            260-LL
                            260-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L4904663086318820-645721238.5

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL4904663086394820-645822249

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            S4904663559126820-646019207.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました