(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:32LPS6.4SE
ステンレス製ラインポンプ (単相100V) ステンレスセイラインポンプ (タンソウ100V)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251,568円 201,631円
税込単価
276,725円 221,794円

【特長】・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です・液温100℃ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    循環式
  • 材質1:
    ケーシング:SCS13
  • 材質2:
    羽根車:SUS304
  • 材質3:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 電源(V):
    単相100
  • 付属品:
    相フランジ(ステンレス製、吸込用・吐出用、ボルト・ガスケット付)

型番

32LPS6.4SE 解除

Loading...

 
カタログを表示

32LPS6.4SE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32LPS6.4SE

150
8.6
850-8761
19000
32
60
0.4
56

1個

251,568円

201,631

( 221,794円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です
・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
【用途】
・一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ラインポンプ (単相100V) の型番32LPS6.4SEのページです。
型番32LPS6.4SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

      ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

      ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

        メーカー 荏原製作所 荏原製作所 テラル
        通常価格 148,076円 166,073円 132,674円
        通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目~  
        商品タイプ 循環式 循環式 循環式
        材質1 ケーシング:SCS13 ケーシング:SCS13 -
        材質2 羽根車:SUS304 羽根車:SUS304 -
        材質3 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) -
        電源(V) 単相100 - -

        ステンレス製ラインポンプ (単相100V) のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 外形図やCADデータなどが欲しいのですが。
        A
        荏原製作所のWebサイトで外形図、CADデータ、性能曲線、断面図が公開されています(2024年8月現在)。お手数ですが荏原製作所のWebサイトで入手してください。

        この商品のバリエーション

        型番
        25LPS5.25SE
        25LPS6.08SE
        25LPS6.25SE
        32LPS5.25SE
        32LPS6.25SE
        40LPS5.25SE
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        吐出量
        (l/min)
        全揚程
        (m)
        トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 騒音値(dB)

        195,675円

        ( 215,243円 )
        1個 あり

        3日目

        708.6850-87231500025500.2551

        148,076円

        ( 162,884円 )
        1個 あり

        3日目

        702.1850-87241400025600.0849

        195,675円

        ( 215,243円 )
        1個 あり

        4日目

        708.8850-87281500025600.2553

        208,112円

        ( 228,923円 )
        1個 あり

        3日目

        1504.4850-87541600032500.2551

        208,142円

        ( 228,956円 )
        1個 あり

        3日目

        1505850-87591600032600.2553

        237,022円

        ( 260,724円 )
        1個 あり

        3日目

        2004.1850-87961600040500.2551

        陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました