(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ (三相200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25LPD6.15
ラインポンプ (三相200V) ラインポンプ (サンソウ200V)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
97,513円
税込単価
107,264円

【特長】・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25LPDの接続部は相フランジではなくガス管用ユニオンになります。

型番

25LPD6.15 解除

Loading...

 
カタログを表示

25LPD6.15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
騒音値(dB)
電源(V)
電動機
軸封
極数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25LPD6.15

60
4.5
850-8717
15000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

97,513( 107,264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・軽量のインライン形なので、配管の途中に取付が可能で据付面積をとりません
・配管はそのままでポンプの分解・点検が可能です
・低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません(単相および三相0.15kWを除きます)
・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
【用途】
・冷温水循環、各種機械セット用、一般給水に
・各種機械セット用
・一般給水

(i)ご注意

  • 25LPDの接続部は相フランジではなくガス管用ユニオンになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプ (三相200V) の型番25LPD6.15のページです。
型番25LPD6.15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインポンプ (三相200V)

ラインポンプ (三相200V)

    ラインポンプ (単相100V)

    ラインポンプ (単相100V)

      片吸込渦巻ポンプ

      片吸込渦巻ポンプ

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

          ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

            ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

            ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

              ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

                  ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                  ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                    ステンレス渦巻ポンプ

                    ステンレス渦巻ポンプ

                      タービンポンプ

                      タービンポンプ

                        M型多段ポンプ

                        M型多段ポンプ

                          セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                          セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 川本製作所 テラル 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 89,608円 82,984円 126,769円 154,431円 166,073円 67,788円 80,139円 71,347円 148,076円 211,530円 174,067円 329,165円 114,851円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   11日目   3日目~   5日目~   11日目   7日目~   3日目~   3日目~   4日目~   2日目   8日目  
                            商品タイプ 循環式 - 渦巻式 - 循環式 循環式 - - 循環式 渦巻式 自吸式 渦巻式 自吸式

                            ラインポンプ (三相200V) のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            設備インライン温水用ポンプ
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/02
                            当該サイトの仕様には最高使用圧力が書かれていない為、高い圧力が掛かる場合要注意、鋳物が割れます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25LPD5.15
                            32LPD5.25E
                            32LPD5.4E
                            32LPD5.75E
                            32LPD6.4E
                            32LPD6.75E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 騒音値(dB) 電源(V) 電動機 軸封 極数 内容量

                            89,608円

                            ( 98,569円 )
                            1個 -

                            4日目

                            605.5850-871615000-25500.1542.0三相200----

                            114,561円

                            ( 126,017円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1504.8773-442522000.0-32500.2545三相200全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形)メカニカルシール2極1台

                            140,019円

                            ( 154,021円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1509.5773-443323000.0-32500.451三相200全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形)メカニカルシール2極1台

                            195,373円

                            ( 214,910円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15015.8850-874825000.0ケーシング:FC20032500.7551三相200----

                            143,955円

                            ( 158,351円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1509.3773-445023000.0-32600.449三相200全閉防まつ形(25LPDのみ防滴保護形)メカニカルシール2極1台

                            204,564円

                            ( 225,020円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15017.5850-875125000.0ケーシング:FC20032600.7552.0三相200----

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました