(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッティング 25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッティング 25A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,445円
税込単価
4,890円

【特長】・樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。【用途】・出口加工用部...

詳細情報を確認する

  • 質量:
    98.000g
  • トラスココード:
    135-1073
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

25A-2-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-2-F

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
【用途】
・出口加工用部品
【商品仕様】
・適用本体A・SP・R・T型
・ダイライト フィッティング 25A
・質量:98g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィッティング 25Aの型番25A-2-Fのページです。
型番25A-2-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッティング 25A

フィッティング 25A

    ダイライト フィッティング 20A

    ダイライト フィッティング 20A

      浅型角槽

      浅型角槽

        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

          たらい(水抜栓付)

          たらい(水抜栓付)

            角槽用オプション

            角槽用オプション

              台車付角槽

              台車付角槽

                メーカー ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト エスコ ダイライト ダイライト
                通常価格 4,445円 4,400円 18,717円 171,386円 5,700円 4,706円 27,832円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                質量 98.000g 68.000g - 72000.0g - - -
                トラスココード 135-1073 135-1064 - 135-1066 - - -
                材質1 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン - - ポリエチレン(PE)

                フィッティング 25Aのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました