(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2570-21
粗面シーリングテープ 2570 ソメンシーリングテープ 2570

粗面シーリングテープ 2570 2570-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

【特長】・柔軟な基材を使用しているので凹凸面にも良くつきます。・直線性に優れ、...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.092
  • 伸び(%):
    4
  • 引張強度:
    33.1N/10mm
  • 色詳細:

型番

2570-21 解除

Loading...

2570-21 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
粘着力
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
テープカット条件
最大テープ外径(mm)
紙管サイズ(mm)
引張強度(N/25mm)
粘着力(N/25mm)
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2570-21

1.25N/10mm
パープル系 / レッド系
21
4987167062194
121-6960
手で切断可能
54
3インチ(75mm)
82.75
3.125
0.091
35
支持体:和紙
粘着剤:アクリル系
10

1個

717( 789円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟な基材を使用しているので凹凸面にも良くつきます。
・直線性に優れ、手切れ性も良く作業効率がアップします。
・剥がした時、のり残りがほとんどありません。
【用途】
・サイディングボード、コンクリート、タイルなどのシーリング時のマスキング用など。

2570-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粗面シーリングテープ 2570の型番2570-21のページです。
型番2570-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗面シーリングテープ 2570

粗面シーリングテープ 2570

    風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

    風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

      ニトムズ 粗面用マスキングテープ

      ニトムズ 粗面用マスキングテープ

        3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

        3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

          3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

          3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

              スコッチR 塗装用マスキングテープ

              スコッチR 塗装用マスキングテープ

                マスキングテープ 2312

                マスキングテープ 2312

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                  シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                    マスキングテープ(曲線用)

                    マスキングテープ(曲線用)

                      マスキングテープ 2311H

                      マスキングテープ 2311H

                        ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                        ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                          スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                          スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                            メーカー ニチバン カモ井加工紙 nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン ニチバン ニチバン テサ ニチバン nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 80円 36,838円 122円 110円 117円 455円 73円 108円 561円 924円 413円 144円 715円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   6日目   2日目   4日目~   4日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            基材 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 和紙 クレープ紙 平面紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 50 18 18 18 25 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.092 0.18 0.17 0.1 0.1 - 0.08 0.095 0.096 0.375 0.091 0.17 0.09
                            伸び(%) 4 11.8 - - - - - 5 7 58 6 - -

                            粗面シーリングテープ 2570のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2570-15
                            2570-18
                            2570-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粘着力 テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード テープカット条件 最大テープ外径(mm) 紙管サイズ(mm) 引張強度(N/25mm) 粘着力(N/25mm) 厚さ(mm) 質量(g) 材質1 材質2

                            80円

                            ( 88円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            101.02N/10mmパープル系154987167063610121-6964------25--

                            665円

                            ( 732円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101.25N/10mmパープル系 / レッド系184987167062187121-6956手で切断可能543インチ(75mm)82.753.1250.09128.6支持体:和紙粘着剤:アクリル系

                            129円

                            ( 142円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            101.02N/10mmパープル系24-121-6951------40--

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました