(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリSTS (耐熱・高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリSTS (耐熱・高荷重用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,084円
税込単価
14,392円

【特長】・高粘度合成油にモリブデンを配合した特殊潤滑剤です。・200℃以上の高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725256219
  • トラスココード:
    868-2320
  • 容量(kg):
    2.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

256272

1個

13,084( 14,392円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度合成油にモリブデンを配合した特殊潤滑剤です。
・200℃以上の高温下で長時間流動性を保ち、再給脂も容易です。
・耐水、耐蒸気性に優れ、腐食環境下でも潤滑性を発揮します。
・耐酸化性と防錆性も加えました。
【用途】
・熱交換機の軸受やチェーンに。
・高温雰囲気下の減速機に。
・モリSTSは船舶用・大型ディーゼルエンジンのクロスヘッドピン、メタルの組立用に特に効果的です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリSTS (耐熱・高荷重用)の型番256272のページです。
型番256272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリSTS (耐熱・高荷重用)

モリSTS (耐熱・高荷重用)

    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

      リチウムグリース

      リチウムグリース

        ハンディグリーススプレー

        ハンディグリーススプレー

          ウレアグリース

          ウレアグリース

            シリコーングリース H 硬目 1kg

            シリコーングリース H 硬目 1kg

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                長期潤滑グリス チェーンルブ

                長期潤滑グリス チェーンルブ

                  LSベルハンマーカートリッジグリース

                  LSベルハンマーカートリッジグリース

                    モリリチュームSグリース (高荷重用)

                    モリリチュームSグリース (高荷重用)

                      TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                        アルバニヤEPグリース

                        アルバニヤEPグリース

                          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン エーゼット アズワン 信越化学工業 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン スズキ機工 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 昭和シェル石油 トラスコ中山
                            通常価格 13,084円 26,477円 710円 896円 1,000円 23,516円 15,229円 1,623円 2,448円 919円 395円 15,948円 395円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ジャバラ スプレー ジャバラ - スプレー グリスガン - ジャバラ - ジャバラ
                            耐水性 - - × - × - - -
                            耐熱性 - × - -
                            耐食性 × × - - × - - - -
                            耐アルカリ性 × - - × - - × - - - - - -

                            モリSTS (耐熱・高荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました