(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快足ブーツ フレクシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2550-M
快足ブーツ フレクシャー カイソクブーツ フレクシャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,599円
税込単価
5,059円

【特長】・衝撃的な柔らかさと、足首の自由感覚で、狭い場所やぬかるんだ現場でも自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 靴丈(cm):
    34.5
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    表面:天然ゴム、裏面:綿・ポリエステル
  • 材質2:
    フード(カバー):ポリウレタン
  • 材質3:
    調節紐:ポリエステル・プラスチック
  • 材質4:
    先芯:鉄製

Loading...

 
カタログを表示

2550-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
足幅サイズ
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2550-M

4970181259305
813-6997
24.0~24.5
9±0.5
630.000
38~38.5
5.5~6
6.5~7
10

1個

4,599( 5,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃的な柔らかさと、足首の自由感覚で、狭い場所やぬかるんだ現場でも自由自在です。
・つま先に鉄芯が入っています。
・履き口はカフス付で汚れをシャットアウトします。
【用途】
・配管作業
・土木・建設
・鉄筋
・林業
・草刈
・河川工事
・その他水際作業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快足ブーツ フレクシャー の型番2550-Mのページです。
型番2550-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快足ブーツ フレクシャー

快足ブーツ フレクシャー

    安全軽半長 AK010

    安全軽半長 AK010

      SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

      SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM

        ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

        ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック

          ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

          ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

            アトム カルックス 男性用 紺 27.0

            アトム カルックス 男性用 紺 27.0

              メーカー アトム(安全・保護用品) シバタ工業 シバタ工業 ジーベック ジーベック アトム(安全・保護用品)
              通常価格 4,599円 10,174円 9,083円 7,008円 7,008円 4,975円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
              商品タイプ 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 -
              規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し -
              形状 長靴 半長靴 半長靴 長靴 長靴 -
              耐油性 なし - なし なし なし -
              静電気帯電防止機能 なし - なし なし なし -

              快足ブーツ フレクシャー のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2550-3L
              2550-L
              2550-LL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード 寸法(cm) 足幅サイズ 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              4,599円

              ( 5,059円 )
              1個 あり

              1日目

              104970181259336813-699427.0~28.010±0.5695.00042.5~449~1010~11

              4,599円

              ( 5,059円 )
              1個 あり

              1日目

              104970181259312813-699525.0~25.59±0.5630.00039.5~406.5~77.5~8

              4,599円

              ( 5,059円 )
              1個 あり

              1日目

              104970181259329813-699626.0~26.59.5±0.5670.00041~41.57.5~8.58.5~9.5

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました