(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリングテープ 2541

シーリングテープ 2541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
89円 ~ 105円
税込価格
98円 ~ 116円

【特長】・巻き戻しが軽く作業性が上がります。・まっすぐ貼れて折り返し性も良好で...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
121-6968
35

1個

89( 98円 )

6日目

24
121-6955
40

1個

105( 116円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き戻しが軽く作業性が上がります。
・まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。
・結露面にも良くつきます。
【用途】
・ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングテープ 2541

シーリングテープ 2541

    マスキングテープGS

    マスキングテープGS

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

      シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

          マスキングテープSB

          マスキングテープSB

            粗面シーリングテープ 2570

            粗面シーリングテープ 2570

              3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

              3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                マスキングテープ LUPIN

                マスキングテープ LUPIN

                  マスキングテープ弁慶

                  マスキングテープ弁慶

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                      ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                      ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                        シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                          3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                          3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                            メーカー ニチバン カモ井加工紙 ニチバン nitoms カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 スリーエムジャパン
                            通常価格 89円 6,283円 561円 1,065円 125円 80円 110円 1,011円 565円 55,951円 122円 77円 110円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目~   2日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 不織布 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.08N/10mm - 1.08N/10mm - - - - - - 1.76N/10mm - 1.76N/10mm -
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 - グリーン系 / パープル系 - ブルー系 パープル系 - ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            シーリングテープ 2541のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました