(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイダー 1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2530R-L
スパイダー 1P カワニシ スパイダー レッド L 1P

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・手のひらに塩化ビニールをコーティングし、特殊すべり止め加工を施した手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2530R-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

2530R-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2530R-L

L
レッド
4906554068786
779-7494
19
25
8.2
57

1個

491( 540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに塩化ビニールをコーティングし、特殊すべり止め加工を施した手袋です
【用途】
・物流業、土木・建築業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイダー 1Pの型番2530R-Lのページです。
型番2530R-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイダー 1P

スパイダー 1P

    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

      ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

      ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

        ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

        ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

          ハイクロン

          ハイクロン

            デルタグリッププラス

            デルタグリッププラス

              ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

              ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

                ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

                ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

                  ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                  ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                    すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

                    すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

                      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                        メーカー 川西工業 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アンセル 川西工業 ミドリ安全 丸和ケミカル ユニワールド ダンロップ ショーワグローブ
                        通常価格 491円 438円 418円 3,592円 727円 459円 420円 397円 612円 1,381円 3,606円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め - すべり止め
                        仕様 背抜き 背抜き 背抜き ゴム張り ゴム張り 背抜き 背抜き 背抜き ゴム引き - 背抜き
                        ゲージ 15 13 13 - - 10 13 13 7 - 10
                        厚さ(mm) 1.3 - - - - 2.0 - - - - -

                        スパイダー 1Pのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        普通の軍手より安全で信頼度が高いので一般作業はこれで
                        評価 5.0満足度:5.02019/12/07
                        まとめて数組購入しましたが、フィット感抜群。
                        ただ、左右セットのはずが右右セットが一組ありました。
                        最初は困ったなと思いましたが、いつも右が傷んでしまうので丁度いいかなと思い、クレーム出しませんでした。
                        むしろ、右だけ販売があってもいいのかなとおもいますが、いかがでしょうか。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2530B-L
                        2530B-M
                        2530G-L
                        2530G-M
                        2530R-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        491円

                        ( 540円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Lブラック4906554068847779-743519258.257

                        491円

                        ( 540円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mブラック4906554068830779-745118.424.57.755

                        491円

                        ( 540円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Lグリーン4906554068816779-746019258.257

                        491円

                        ( 540円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mグリーン4906554068809779-748618.424.57.755

                        491円

                        ( 540円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mレッド4906554068779779-751618.424.57.755

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました