(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック F932M (フッ素グリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:253168
スミテック F932M (フッ素グリース) スミテック F932M (フッソグリース)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,428円
税込単価
101,671円

【特長】・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

253168 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐熱性
ちょう度
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

253168

ジャバラ
280:0W(No.2)
4906725253119
135-9252
750.0
0.75

1個

92,428( 101,671円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
・熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
・プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
・温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
・また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
・増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
【用途】
・スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック F932M (フッ素グリース) の型番253168のページです。
型番253168に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック F932M (フッ素グリース)

スミテック F932M (フッ素グリース)

    スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

      モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

      モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

        高真空グリース

        高真空グリース

          モリサーム (耐熱・高荷重用)

          モリサーム (耐熱・高荷重用)

            リチウムグリース

            リチウムグリース

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                  ニ硫化モリブデングリースジャバラ

                  ニ硫化モリブデングリースジャバラ

                    ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                    ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                      リチウムグリス

                      リチウムグリス

                        モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                        モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                          ディスパージョン 557潤滑剤

                          ディスパージョン 557潤滑剤

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン コクゴ 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット コクゴ エーゼット 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 65,188円 1,613円 1,000円 2,797円 1,925円 710円 440円 1,412円 1,301円 9,912円 1,116円 1,948円 26,240円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  

                            スミテック F932M (フッ素グリース) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            252768
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐熱性 ちょう度 JANコード トラスココード 質量(g) 容量(kg)

                            65,188円

                            ( 71,707円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ジャバラ314:0W(No.1)4906725252716136-0778750.00.75

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました