(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アークシール S-200 333ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25263312
アークシール S-200 333ml エルイーディーショウシャソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,012円
税込単価
1,113円

【特長】・浴室タイル、石材、人工大理石などの目地シールに適した、変成シリコーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油性・フタル酸系の塗料による上塗りはできません。また、それ以外の塗料でも種類によっては上塗りに不適なものもありますので予め確認して下さい。ガラスの留め付けには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

25263312 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
材質1
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25263312

グレー
ライトグレー
変成シリコーン系シーリング材/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類
4545384252653
132-5926

1個

1,012( 1,113円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室タイル、石材、人工大理石などの目地シールに適した、変成シリコーン系の湿気硬化1成分形シーリング材です
・JSIA F☆☆☆☆です
【用途】
・浴室タイルの目地シール、石材・人工大理石の目地シール、PC板・ALC板のジョイントシール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油性・フタル酸系の塗料による上塗りはできません。また、それ以外の塗料でも種類によっては上塗りに不適なものもありますので予め確認して下さい。ガラスの留め付けには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アークシール S-200 333mlの型番25263312のページです。
型番25263312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アークシール S-200 333ml

アークシール S-200 333ml

    TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

    TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

      TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

      TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

        S-100J 防カビ 333ml

        S-100J 防カビ 333ml

          タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

          タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

            TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

            TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

              TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

              TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

                セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266

                  セメダイン UM600 1100g

                  セメダイン UM600 1100g

                    TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

                    TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

                      メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント セメダイン セメダイン タイルメント
                      通常価格 1,010円 988円 804円 759円 2,153円 1,172円 2,901円 1,248円 1,731円 1,235円
                      通常出荷日 4日目   5日目   5日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - - - - -
                      外観 ペースト状 ペースト状 ペースト状 - - - - - - -
                      容量(ml) 333 900 - - - - - - - -

                      アークシール S-200 333mlのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      25263302
                      25263307
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 材質1 JANコード トラスココード

                      1,010円

                      ( 1,111円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      グレー-変成シリコーン樹脂系4545384252608132-7412

                      1,010円

                      ( 1,111円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      その他アンバー変成シリコーン樹脂系4545384252646132-5866

                      建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました