(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ゴム張りダンク ブラック 1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

川西 ゴム張りダンク ブラック 1P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

【特長】・凸凹すべり止めゴムシート8貼り付けているので、強力なグリップ力を発揮...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4906554048375
  • トラスココード:
    854-8680
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    7.3
  • 質量(g):
    105
  • 材質1:
    手袋部:綿25%、ポリエステル75%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様ゴム張りサイズフリー
ゲージ7ブラック
JANコード4906554048375トラスココード854-8680
厚さ(mm)2.5手のひら周り(cm)24
全長(cm)24中指長さ(cm)7.3
質量(g)105材質1手袋部:綿25%、ポリエステル75%
材質2すべり止め部:天然ゴム - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2515B

1個

362( 398円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹すべり止めゴムシート8貼り付けているので、強力なグリップ力を発揮します。
【用途】
・倉庫・物流荷役業
【商品仕様】
・厚み:2.5mm
・JANコード:4906554048375
・トラスココード:854-8680
・質量:105g
【材質/仕上】
・手袋部:綿25%ポリエステル75%
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ゴム張りダンク ブラック 1Pの型番2515Bのページです。
型番2515Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ゴム張りダンク ブラック 1P

川西 ゴム張りダンク ブラック 1P

    トワロン トワロングリップ 3L

    トワロン トワロングリップ 3L

      アトム ゴム張り クロベエ 3双組

      アトム ゴム張り クロベエ 3双組

        メーカー 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品)
        通常価格 362円 834円 1,351円
        通常出荷日 1日目   4日目   1日目  
        使用用途 作業用 - -
        商品タイプ すべり止め - -
        仕様 ゴム張り - -
        サイズ フリー - -
        ゲージ 7 - -

        川西 ゴム張りダンク ブラック 1Pのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト