(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

【特長】・タップタッチ用交換部品です。【商品仕様】・タップタッチ用部品#9Yリ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番仕様トラスココード
25149タップタッチ用部品#9YリングMY-7(NBR)810-5682

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25149

1個

384( 422円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用交換部品です。
【商品仕様】
・タップタッチ用部品#9YリングMY-7(NBR)
・トラスココード:810-5682
・質量:0g

25149で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)の型番25149のページです。
型番25149に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

    扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)

    扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)

      扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明

      扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明

        扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50

        扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50

          扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

          扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

            扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

              扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

              扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

                3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

                3" PVCアダプター (2-1/2"システム)

                  メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン
                  通常価格 384円 7,500円 384円 12,677円 13,584円 3,427円 162円 1,145円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                  種類 固定部品・取付部品 パッキン・O-リング チューブ・管 - - 容器 チューブ・管 -
                  トラスココード 810-5682 810-5581 810-5633 - - 810-5069 810-5697 -

                  扶桑 タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました