(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-100J 防カビ 333ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S-100J 防カビ 333ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
759円 ~ 950円
税込価格
835円 ~ 1,045円

【特長】・防カビ剤配合のシリコーン系シーリング材です・浴室タイルの目地シール、...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    333ml
  • 材質(主成分):
    シリコーン樹脂系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
外観
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
132-5929
半透明ペースト状
4545384251106
クリアー

10個

759( 835円 )

4日目

132-5873
白色ペースト状
4545384251120
ホワイト

10個

759( 835円 )

1日目

その他
132-7414
灰色ペースト状
4545384251175
ライトグレー

1個

950( 1,045円 )

4日目

その他
132-5927
半透明ペースト状
4545384251182
クリアーN

1個

759( 835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防カビ剤配合のシリコーン系シーリング材です
・浴室タイルの目地シール、バスタブと壁面との充てん、サッシ回りのシールに適しています
・JIS A 5758取得製品です
・JSIA F☆☆☆☆です
【用途】
・【適用箇所】屋外・屋内

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-100J 防カビ 333ml

S-100J 防カビ 333ml

    TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

    TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

      TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

      TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

        TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

          TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

          TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

              TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

              TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                接着剤 EM-100 3kg

                接着剤 EM-100 3kg

                  TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                  TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                    メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                    通常価格 759円 1,172円 988円 1,278円 2,642円 804円 2,289円 2,252円 2,901円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                    容量 333ml 333ml - 320ml 420ml - 50g 3kg 4kg
                    材質(主成分) シリコーン樹脂系 シリコーン樹脂系 - 変成シリコーン・エポキシ樹脂 合成ゴム系 - シアノアクリレート アクリル樹脂系エマルション形 合成樹脂系エマルション形

                    S-100J 防カビ 333mlのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました