(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,160円 ~ 18,500円  特別価格 
税込価格
16,676円 ~ 20,350円  特別価格 

【特長】・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です・浸透力が強く、洗浄が早いです【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

2501601【特長】
・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です。
・浸透力が強く、洗浄が早いです。
【用途】
・冷却水系の鉄錆、カルシウムスケールの除去に。
【商品仕様】
・バックインボックス (1個入)
・容量(kg):20
・標準使用濃度:10~50%
・トラスココード:857-1507
・質量:20kg
【材質/仕上】
・酸性
2501602【特長】
・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です。
・浸透力が強く、洗浄が早いです。
【用途】
・冷却水系の鉄錆、カルシウムスケールの除去に。
【商品仕様】
・ポリ缶
・容量(kg):20
・標準使用濃度:10~50%
・トラスココード:857-1508
・質量:20kg
【材質/仕上】
・酸性
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です。・浸透力が強く、洗浄が早いです。・冷却水系の鉄錆、カルシウムスケールの除去に。・容量(kg):20・標準使用濃度:10~50%・バックインボックス (1個入)
・トラスココード:857-1507・質量:20kg【材質/仕上】・酸性

1個

15,160( 16,676円 )

4日目

・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です。・浸透力が強く、洗浄が早いです。・冷却水系の鉄錆、カルシウムスケールの除去に。・容量(kg):20・標準使用濃度:10~50%・ポリ缶
・トラスココード:857-1508・質量:20kg【材質/仕上】・酸性

1個

18,500円

17,020

( 18,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄錆、カルシウムスケール除去剤です
・浸透力が強く、洗浄が早いです
【用途】
・冷却水系の鉄錆、カルシウムスケールの除去に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

    ショーワ ショウクリーナSS-106

    ショーワ ショウクリーナSS-106

      循環用不凍液

      循環用不凍液

        ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

        ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

          簡易ドライアイス製造機

          簡易ドライアイス製造機

            SPC冷却器 グラハム

            SPC冷却器 グラハム

              アルミビーズ (ビーズバス用)

              アルミビーズ (ビーズバス用)

                自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                  冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

                  冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

                    不凍液ナイブライン

                    不凍液ナイブライン

                      スターリング冷却ユニット専用備品

                      スターリング冷却ユニット専用備品

                        冷却水循環装置スリムタイプ

                        冷却水循環装置スリムタイプ

                          自立コイル式熱交換器 ステンレス

                          自立コイル式熱交換器 ステンレス

                            メーカー ショーワ ショーワ アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン 東京理化器械 アズワン アズワン 東京理化器械 アズワン
                            通常価格 15,160円 13,619円 9,827円 10,500円 126,981円 16,282円 19,600円 51,334円 376,180円 20,600円 36,260円 266,245円 42,588円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   12日目   8日目   1日目~  

                            ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました