(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ヤサイコンテナ 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ヤサイコンテナ 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,599円
税込単価
2,859円

【特長】・メッシュタイプです。・ネスティングタイプです。・野菜採集以外にも軽量...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-Y

5個

2,599( 2,859円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプです。
・ネスティングタイプです。
・野菜採集以外にも軽量部品や脱衣カゴとしても使用できます。

【商品仕様】
・容量(L):28
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:520×370×195
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:426×276×191
・JANコード:4901860096409
・質量:0.85kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ヤサイコンテナ 黄の型番25-Yのページです。
型番25-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ヤサイコンテナ 黄

積水 ヤサイコンテナ 黄

    サンコー プラエビラM 黄

    サンコー プラエビラM 黄

      万能篭

      万能篭

        リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

        リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

          ハンディボックス

          ハンディボックス

            サンテナーB(10.1~19.8L)

            サンテナーB(10.1~19.8L)

              サンテナーB(34.9~62.4L)

              サンテナーB(34.9~62.4L)

                メーカー 積水テクノ成型 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲
                通常価格 2,599円 5,697円 223円 2,683円 1,357円 2,525円 3,920円
                通常出荷日 4日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -
                その他 その他 - その他 その他 - -
                容量(L) 28 21.4 - 21 - - -
                外形間口(mm) 520 1210 - 426 - - -

                積水 ヤサイコンテナ 黄のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました