(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,476円 16,171円
税込単価
18,124円 17,788円

【特長】・固体潤滑剤高濃度配合の低摩擦・耐摩耗性に優れた有機系グリースです。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725249013
  • トラスココード:
    868-2311
  • 質量(g):
    1000.0
  • 容量(kg):
    1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

249070

1個

16,476円

16,171

( 17,788円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体潤滑剤高濃度配合の低摩擦・耐摩耗性に優れた有機系グリースです。
【用途】
・プラスチック部品の組立用、運転用潤滑剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ) の型番249070のページです。
型番249070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

            モリロープドレッサー (ラバー用)

            モリロープドレッサー (ラバー用)

              スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

              スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                  モリギヤグリース (開放ギヤ用)

                  モリギヤグリース (開放ギヤ用)

                    モリラバーグリース (ラバー用)

                    モリラバーグリース (ラバー用)

                      SN-Bグリース (超高温用グリース)

                      SN-Bグリース (超高温用グリース)

                        モリGG-S (開放ギヤ用)

                        モリGG-S (開放ギヤ用)

                          モリSTS (耐熱・高荷重用)

                          モリSTS (耐熱・高荷重用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 16,476円 13,305円 13,305円 12,884円 13,443円 4,216円 6,372円 15,229円 9,004円 19,179円 18,191円 10,769円 13,084円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   6日目   4日目~   6日目  
                            種類 -
                            耐水性 × - × × × × - × × × ×
                            耐熱性 × - × × × × × ×
                            耐食性 × - × × × × - × × × × × ×
                            耐アルカリ性 × - × × × × - × × × × × ×

                            スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の摺動面に
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            以前から使用していて継続的に購入しています。油切れせずに潤滑に問題なく利用できています。住鉱グリースは使用できる温度範囲が広いため、自社で使用している金型の温度に適しているので選定しています。納期が確実ではないので日程をはっきりと決めてほしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました