(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,305円
税込単価
14,636円

【特長】・スミテック217のダンパー特性を更に向上させたタイプです。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

248970

×
×
×
×
×
4906725248924
868-2310
1000.0
1

1個

13,305( 14,636円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スミテック217のダンパー特性を更に向上させたタイプです。
【用途】
・スライド摺動部、ラッチ部に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック219 (合成油系・消音タイプ) の型番248970のページです。
型番248970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

スミテック219 (合成油系・消音タイプ)

    モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

    モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

      一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

      一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

        モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

        モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

          ローテンプグリース (低温用グリース)

          ローテンプグリース (低温用グリース)

            スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

            スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

              スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

              スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                スミテンプグリースS (超高温用グリース)

                スミテンプグリースS (超高温用グリース)

                  AZシャーシーグリースジャバラ

                  AZシャーシーグリースジャバラ

                    SN-Bグリース (超高温用グリース)

                    SN-Bグリース (超高温用グリース)

                      一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                      一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

                        モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                        モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 13,305円 8,857円 4,005円 1,566円 27,443円 1,335円 820円 29,744円 651円 18,191円 599円 1,959円 59,580円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   2日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目~   2日目~   6日目   1日目   4日目~   4日目  

                            スミテック219 (合成油系・消音タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました