(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック F943 (フッ素グリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック F943 (フッ素グリース)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,700円 75,760円
税込単価
104,170円 83,336円

【特長】・PFPE(パーフルオロポリエーテル)をベースとした低粘度の白色フッ素...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • JANコード:
    4906725248412
  • トラスココード:
    136-0755
  • 質量(g):
    1000.0
  • 容量(kg):
    1

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

248470

1個

94,700円

75,760

( 83,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFPE(パーフルオロポリエーテル)をベースとした低粘度の白色フッ素グリースです。
【用途】
・高温下の潤滑に。
・薬品や溶剤中、またはその雰囲気下で作動する軸受、摺動部に。
・クリーンルーム、化学プラント、温熱水中などの潤滑に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック F943 (フッ素グリース) の型番248470のページです。
型番248470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック F943 (フッ素グリース)

スミテック F943 (フッ素グリース)

    スミテック F971(クリーンルーム用)

    スミテック F971(クリーンルーム用)

      スミテック F931 (フッ素グリース)

      スミテック F931 (フッ素グリース)

        スミテック F936 (フッ素グリース)

        スミテック F936 (フッ素グリース)

          スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

            スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

            スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

              PTFEグリース

              PTFEグリース

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  シリコーングリース H 硬目 1kg

                  シリコーングリース H 硬目 1kg

                    ローテンプグリース (低温用グリース)

                    ローテンプグリース (低温用グリース)

                      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 信越化学工業
                            通常価格 94,700円 13,706円 11,611円 103,063円 26,517円 26,744円 11,861円 23,516円 23,516円 27,443円 55,229円 109,069円 20,326円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   5日目   5日目   4日目   4日目   6日目   5日目  
                            種類 容器入り 容器入り - 容器入り チューブ - - - -
                            JANコード 4906725248412 4906725254017 - 4906725248511 4906725239618 4906725239717 - - - 4906725240263 - - -
                            トラスココード 136-0755 297-6820 - 136-0753 136-0752 136-0748 - - - 135-9239 - - -
                            質量(g) 1000.0 120.000 - 1000.0 1000.0 - - - - 16000.0 - - -
                            容量(kg) 1 - - 1 1 1 - - - 16 16 - -

                            スミテック F943 (フッ素グリース) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました