(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,347円
税込単価
2,582円

【特長】・変成シリコーンポリマーを主成分とし、空気中の湿気(水分)で反応硬化す...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5905
  • 容量:
    1kg
  • JANコード:
    4545384248304
  • 色詳細:
    灰白色
  • 材質(主成分):
    変成シリコーン樹脂系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24830010

1個

2,347( 2,582円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変成シリコーンポリマーを主成分とし、空気中の湿気(水分)で反応硬化する1液形接着剤です。
・各種材料への接着性に優れ、硬化後はゴム弾性体となり、下地の挙動や外的な振動・衝撃などに強く、はがれにくい接着剤です。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内
【商品仕様】
・容量(kg):1
・外観:灰白色パテ状
・JANコード:4545384248304
・トラスココード:132-5905
・質量:1kg
【材質/仕上】
・変成シリコーン樹脂系
【セット内容/付属品】
・専用ノズル12個/ケース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋の型番24830010のページです。
型番24830010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

        TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

        TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

          スーパーウレタック

          スーパーウレタック

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

              TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

              TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

                接着剤 W-4

                接着剤 W-4

                  TILEMENT R-111 3kg

                  TILEMENT R-111 3kg

                    接着剤 EM-100 3kg

                    接着剤 EM-100 3kg

                      TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                      TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

                        タックボンドプレミア

                        タックボンドプレミア

                          TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

                          TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 2,347円 3,897円 19,725円 1,154円 6,238円 804円 2,642円 1,181円 5,420円 2,252円 26,540円 3,110円 988円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - スプレーのり - その他接着剤 - 接着剤2液タイプ - -
                            その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 -
                            トラスココード 132-5905 132-5934 132-5855 132-5913 - - 126-9803 - 132-7411 - 132-7419 - -
                            容量 1kg 【主剤】250g 【硬化剤】250g 320ml 1.2kg - - 420ml - 3kg 3kg 【主剤】10kg 【硬化剤】10kg - -
                            JANコード 4545384248304 4545384323414 4545384344907 4545384282001 - - 4545384406100 - 4545384241107 - 4545384324107 - -

                            TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました