(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,689円 ~ 91,332円  特別価格 
税込価格
17,258円 ~ 100,465円  特別価格 

【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906725248214
868-2309
2500.0
2.5

1個

15,689( 17,258円 )

7日目

4906725248221
134-4329
16000.0
16

1個

91,332円

75,787

( 83,366円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした白色の低温用、耐摩耗リチウムグリースです。
【用途】
・低温下でのプラスチック部材の潤滑に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

    モリLG-Sグリース (高荷重用)

    モリLG-Sグリース (高荷重用)

      スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

        モリギヤグリース (開放ギヤ用)

        モリギヤグリース (開放ギヤ用)

          モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

          モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

            モリラバーグリース (ラバー用)

            モリラバーグリース (ラバー用)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                  モリGG-S (開放ギヤ用)

                  モリGG-S (開放ギヤ用)

                    SN-Bグリース (超高温用グリース)

                    SN-Bグリース (超高温用グリース)

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 15,689円 10,055円 27,568円 9,004円 18,521円 19,179円 15,229円 89,688円 10,769円 18,191円 13,084円 28,821円 7,864円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   6日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~  
                            種類 -
                            耐水性 × - × × × × - × × × -
                            耐熱性 × - × × × - ×
                            耐食性 × × × × × × × - × × × ×
                            耐アルカリ性 × × × × × × × - × × × × -

                            スミテック308 (合成油系・消音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました