(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,884円
税込単価
14,172円

【特長】・特殊添加剤と特殊リチウム石けんを採用して油分離・拡散性を抑えたリチウ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725247712
  • トラスココード:
    868-2308
  • 質量(g):
    1000.0
  • 容量(kg):
    1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

247770

1個

12,884( 14,172円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊添加剤と特殊リチウム石けんを採用して油分離・拡散性を抑えたリチウムグリースです。
【用途】
・油分の滲みを抑制したい箇所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック370 (合成油系・消音タイプ)の型番247770のページです。
型番247770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        ウレアグリース

        ウレアグリース

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

            スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

            スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

              リチウムグリース,内容量…420ml

              リチウムグリース,内容量…420ml

                PTFEグリース

                PTFEグリース

                  HSシリコーンスプレードライ

                  HSシリコーンスプレードライ

                    シリコーングリース H 硬目 1kg

                    シリコーングリース H 硬目 1kg

                      熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                      熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                          熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                          熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 信越化学工業 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東京硝子器械 エーゼット 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業
                            通常価格 12,884円 27,568円 13,305円 1,000円 23,516円 26,517円 991円 11,861円 521円 23,516円 64,405円 440円 10,511円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   1日目   5日目   4日目   9日目   6日目   4日目   5日目   1日目   6日目   1日目  
                            種類 ジャバラ - スプレー チューブ - - - - 容器入り
                            耐水性 × × × - - - - - - - -
                            耐熱性 × × × - - - - - - - ×
                            耐食性 × × × - - - - - - - - × -
                            耐アルカリ性 × × × - - - - - - - - × -

                            スミテック370 (合成油系・消音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました