(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,305円
税込単価
14,636円

【特長】・PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725247613
  • トラスココード:
    868-2307
  • 質量(g):
    1000.0
  • 容量(kg):
    1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

247670

1個

13,305( 14,636円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。
【用途】
・主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ) の型番247670のページです。
型番247670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

            PTFEグリース

            PTFEグリース

              スミテック101 (エーテル系合成油)

              スミテック101 (エーテル系合成油)

                スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                  スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                  スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                    スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

                    スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          東レ BY28-026 1KG

                          東レ BY28-026 1KG

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 13,305円 27,568円 15,689円 89,688円 13,443円 11,861円 23,479円 13,324円 6,372円 12,884円 23,516円 28,821円 26,125円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   6日目   5日目   6日目   6日目  
                            種類 - チューブ -
                            耐水性 × × × - × - × × - × - × ×
                            耐熱性 × × × - × - × × - ×
                            耐食性 × × × - × - × × - × - × ×
                            耐アルカリ性 × × × - × - × × - × - × ×

                            スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました