(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック101 (エーテル系合成油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック101 (エーテル系合成油)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,479円 ~ 119,450円
税込価格
25,827円 ~ 131,395円

【特長】・エーテル油をベースとした淡白色の耐熱リチウム複合(コンプレックス)グ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906725246524
134-4339
16000.0
16

1個

119,450( 131,395円 )

4日目

4906725246630
868-2305
2500.0
2.5

1個

23,479( 25,827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーテル油をベースとした淡白色の耐熱リチウム複合(コンプレックス)グリースです。
【用途】
・高温ベアリングの長寿命グリースとして。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック101 (エーテル系合成油)

スミテック101 (エーテル系合成油)

    モリリチュームSグリース (高荷重用)

    モリリチュームSグリース (高荷重用)

      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

        スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

              スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

              スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                モリFM-Lグリース (高荷重用)

                モリFM-Lグリース (高荷重用)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                    モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                      モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                      モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                        モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                        モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                          モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

                          モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 23,479円 919円 55,229円 13,324円 1,417円 9,942円 820円 1,343円 59,580円 9,628円 53,541円 8,857円 125,446円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目  
                            種類 - - - - -
                            耐水性 × - × - × × -
                            耐熱性 - × × - × ×
                            耐食性 × - - × - - × × × -
                            耐アルカリ性 × - - × - - - - × - × × -

                            スミテック101 (エーテル系合成油)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました