(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルマックス #2462

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルマックス #2462

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

耐摩耗・耐突き刺しに優れたニトリル手袋【特長】・天然ゴムやビニールに比べ、耐油...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    26
  • 厚み(mm):
    1.0
  • 材質(表):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 材質(裏):
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

型番使用用途サイズ手のひら周り
2462-M作業用M22cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2462-M

M
4906554246221
829-0499
22
7.3
100
1双

1個

300( 330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗・耐突き刺しに優れたニトリル手袋
【特長】
・天然ゴムやビニールに比べ、耐油性・耐摩耗性・突き刺し強度に優れています。
・スベリ止め加工がされており、すべりにくく、水・油仕事でも効果があります。
・ゴム・ビニール手袋より軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
・ビニールに比べ耐熱性があり、熱湯消毒が可能ですので、衛生的です。
【用途】
・水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルマックス #2462の型番2462-Mのページです。
型番2462-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルマックス #2462

ニトリルマックス #2462

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

    川西 耐油マックス 1P Sサイズ

      川西 ニトリルマックス ロング

      川西 ニトリルマックス ロング

        ニトロン#880 ロング

        ニトロン#880 ロング

          ニトロン 880

          ニトロン 880

            手袋 HOLD&ナックル 376R

            手袋 HOLD&ナックル 376R

              使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

              使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                  ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

                  ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

                    ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

                    ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

                      メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 ホーケン ホーケン ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 三商
                      通常価格 300円 542円 366円 529円 479円 700円 1,350円 1,926円 623円 4,651円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                      使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 使い捨て 使い捨て 耐油・耐溶剤 -
                      ブルー ブルー ブルー - - - - - - -
                      全長(cm) 26 26 30 - - - - - - -
                      厚み(mm) 1.0 - 0.9 - - - - - - -
                      材質(表) ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) - - - - - - -

                      ニトリルマックス #2462のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました