(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,568円
税込単価
30,325円

【特長】・PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡白色の低温用、低拡散...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725245749
  • トラスココード:
    868-2302
  • 質量(g):
    2500.0
  • 容量(kg):
    2.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245772

1個

27,568( 30,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡白色の低温用、低拡散リチウムグリースです。
【用途】
・プラスチックギヤに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック201 (合成油系・消音タイプ)の型番245772のページです。
型番245772に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

    スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック370 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック101 (エーテル系合成油)

          スミテック101 (エーテル系合成油)

            スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

            スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

              信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

              信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                東レ BY28-026 1KG

                東レ BY28-026 1KG

                  スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                  スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                    PTFEグリース

                    PTFEグリース

                      スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                      スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                        スミテック F950 (フッ素グリース)

                        スミテック F950 (フッ素グリース)

                          信越 シリコーングリース 1kg L

                          信越 シリコーングリース 1kg L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業
                            通常価格 27,568円 13,305円 15,689円 12,884円 23,479円 13,324円 23,516円 26,125円 28,821円 11,861円 89,688円 118,863円 23,516円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   5日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   5日目  
                            種類 - チューブ - 容器入り -
                            耐水性 × × × × × × - × × - - - -
                            耐熱性 × × × × × - × - - -
                            耐食性 × × × × × × - × × - - - -
                            耐アルカリ性 × × × × × × - × × - - - -

                            スミテック201 (合成油系・消音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました