(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,821円
税込単価
31,703円

【特長】・PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡白色の耐熱リチウム複...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725245626
  • トラスココード:
    868-2301
  • 質量(g):
    2500.0
  • 容量(kg):
    2.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245672

1個

28,821( 31,703円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡白色の耐熱リチウム複合(コンプレックス)グリースです。
【用途】
・高温ベアリングのグリースとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)の型番245672のページです。
型番245672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

    スミテック101 (エーテル系合成油)

    スミテック101 (エーテル系合成油)

      シリコーングリース H 硬目 1kg

      シリコーングリース H 硬目 1kg

        信越 シリコーングリース L 1kg

        信越 シリコーングリース L 1kg

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

            信越 シリコーングリース 1kg L

            信越 シリコーングリース 1kg L

              スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

              スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                  ウレアグリース

                  ウレアグリース

                    スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                    スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                      シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                      シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                        スミテック F936 (フッ素グリース)

                        スミテック F936 (フッ素グリース)

                          スミテック F931 (フッ素グリース)

                          スミテック F931 (フッ素グリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング アズワン 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 28,821円 23,479円 23,516円 20,326円 23,516円 23,516円 27,568円 109,069円 1,000円 13,305円 3,104円 103,063円 11,611円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目   2日目~  
                            種類 - - - - ジャバラ チューブ 容器入り -
                            耐水性 × × - - - × - × - - -
                            耐熱性 - × - - × - × -
                            耐食性 × × - × - - × - - × - -
                            耐アルカリ性 × × - × - - × - - × - -

                            スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました