(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,688円
税込単価
98,657円

【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、PAO(ポリアルファオ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245375

×
×
×
×
×
4906725245329
134-4338
16000.0
16

1個

89,688( 98,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした白桃色の汎用グリースです。
【用途】
・プラスチック用汎用グリース。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテック310 (合成油系・消音タイプ)の型番245375のページです。
型番245375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              スミテック101 (エーテル系合成油)

              スミテック101 (エーテル系合成油)

                スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                  PTFEグリース

                  PTFEグリース

                    スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

                    スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

                      モリコート SH33 シリコーングリース

                      モリコート SH33 シリコーングリース

                        ディスパージョン 557潤滑剤

                        ディスパージョン 557潤滑剤

                          低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

                          低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 スリーボンド 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング モメンティブ
                            通常価格 89,688円 15,689円 13,324円 13,305円 13,443円 440円 23,479円 27,568円 11,861円 2,499円 4,655円 26,240円 42,838円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   8日目  

                            スミテック310 (合成油系・消音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました