(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
166,857円
税込単価
183,543円

【特長】・1800mm背付です・板部分はポリプロピレン再生樹脂を使用している再...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背付
  • 色:
    ブラウン系
  • JANコード:
    4964079031371
  • 質量(g):
    49900
  • トラスココード:
    133-1470
  • 材質1:
    材質/座板・背板:PP樹脂(再生100%)●フレーム:アルミ合金鋳物
  • 色詳細:
    ブラウン

(i)ご注意

  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2440610 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2440610

1個

166,857( 183,543円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1800mm背付です
・板部分はポリプロピレン再生樹脂を使用している再生循環型製品のベンチです
【用途】
・ベンチ
【商品仕様】
・奥行x間口x高さ(mm):550x1800x720
・質量:(kg)49.9
・ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
・JANコード:4964079031371
・質量:49.9kg
【材質/仕上】
・材質/座板・背板:PP樹脂(再生100%)
・フレーム:アルミ合金鋳物

(i)ご注意

  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

2440610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWの型番2440610のページです。
型番2440610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

    ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

    ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

      ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

      ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

        1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

        1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

          アルミ製ベンチ 背付

          アルミ製ベンチ 背付

            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 エスコ テラモト
            通常価格 166,857円 172,222円 115,621円 49,750円 62,183円
            通常出荷日 18日目   18日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
            種類 背付 背付 背付 背なし 背付
            ブラウン系 ブラウン系 多色 - -
            JANコード 4964079031371 4964079031388 4964079030725 - -
            質量(g) 49900 51900 50000 - -

            ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました