(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,433円
税込単価
41,176円

【特長】・水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにφ50mmの...

詳細情報を確認する

型番

24-1894-25 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24-1894-25

1個

37,433( 41,176円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにφ50mmのゴムキャスタ-付きです。
・本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
【用途】
・手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。
【商品仕様】
・外径寸法:φ390×H250mm
・付属バケツ:ポリエチレン製(容量13L)上外径φ265×底外径φ225×高さ310mm
・材質:ステンレスSUS304
・外形寸法:φ390×H250
・付属バケツ:ステンレスSUS304製(容量約13L)
・トラスココード:781-3775
・質量:5kg
【材質/仕上】
・SUS304製
【セット内容/付属品】
・ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)
・バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35の型番24-1894-25のページです。
型番24-1894-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

    テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

    テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

      TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

      TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

        ポリタンクトレーカート TTC-290

        ポリタンクトレーカート TTC-290

          TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

          TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

            TRUSCO キックバケツ 本体

            TRUSCO キックバケツ 本体

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                ワイド台車

                ワイド台車

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                      オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                      オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                        オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                        オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  フタ

                          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ フタ

                            メーカー テラオカ テラオカ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス 石川製作所 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,433円 27,797円 32,383円 3,000円 27,217円 23,725円 33,900円 13,225円 107,507円 97,965円 179,554円 217,325円 14,633円
                            通常出荷日 4日目   19日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 その他台車 - その他台車 その他台車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 - - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - オプション
                            質量(g) 5000.0 4300.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 SUS304製 SUS304製、付属バケツポリエチレン製 - - - - - - - - - - -

                            テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました