(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:241-15
車両用マスキングテープ 241 シャリョウヨウマスキングテープ 241

車両用マスキングテープ 241 241-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76円
税込単価
84円

【特長】・粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます・低温特性...

詳細情報を確認する

Loading...

241-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

241-15

15
-
121-6949
22
-

1個

76( 84円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます
・低温特性が優れています
・耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
【用途】
・車両塗装マスキング用など

Loading...

241-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車両用マスキングテープ 241の型番241-15のページです。
型番241-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車両用マスキングテープ 241

車両用マスキングテープ 241

    マスキングテープ(塗装用)

    マスキングテープ(塗装用)

      マスキングテープ弁慶

      マスキングテープ弁慶

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

        ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

          マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

          マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)

            3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m

            3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m

              カブキS 建築塗装用マスキングテープ

              カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                マスキングテープ LUPIN

                マスキングテープ LUPIN

                  マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                  マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                    マスキングテープ車両塗装用

                    マスキングテープ車両塗装用

                      No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                      No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                        マスキングテープ 143N

                        マスキングテープ 143N

                          シーリングテープ 2541

                          シーリングテープ 2541

                            メーカー ニチバン nitoms カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 スリーエムジャパン ニチバン
                            通常価格 51円 626円 585円 1,065円 532円 494円 28,222円 1,011円 465円 340円 55,951円 463円 88円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目   2日目~   6日目  
                            基材 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 不織布 - 和紙 和紙 平面紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 1.18N/10mm - - - - - 2.07N/10mm - 1.80N/10mm - 1.76N/10mm 1.00N/10mm 1.08N/10mm
                            ブラウン系 - - - - イエロー系 イエロー系 パープル系 - イエロー系 ブルー系 グリーン系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 100 18 18 - - 18 18 18

                            車両用マスキングテープ 241のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            241-12
                            241-18
                            241-20
                            241-24
                            241-30
                            241-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            61円

                            ( 67円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -12-121-693117

                            91円

                            ( 100円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -18-121-693326

                            101円

                            ( 111円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -20-121-692828

                            123円

                            ( 135円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -24-121-694034

                            152円

                            ( 167円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -30-121-693842

                            191円

                            ( 210円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1036-121-693551

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました