(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワーク ポークジョイ 豚表皮

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロワーク ポークジョイ 豚表皮

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,597円
税込価格
1,757円

【特長】・豚本皮を使用しており、磨耗に強いです。【用途】・建築・土木・金属加工...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    豚表皮
  • 厚さ(mm):
    0.7

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

プロワーク ポークジョイ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4904663086264
820-6453
21
23
8.5

1個

1,597( 1,757円 )

7日目

LL
4904663086257
820-6454
22
24
9

1個

1,597( 1,757円 )

7日目

M
4904663586276
820-6455
20
21
7.8

1個

1,597( 1,757円 )

7日目

S
4904663559133
820-6456
19
20
7.5

1個

1,597( 1,757円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚本皮を使用しており、磨耗に強いです。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロワーク ポークジョイ 豚表皮

プロワーク ポークジョイ 豚表皮

    ポーキィー

    ポーキィー

      プロワーク プロクレスト 940

      プロワーク プロクレスト 940

        牛本革手袋 トレーラー

        牛本革手袋 トレーラー

          プロワーク プロクレスト 950

          プロワーク プロクレスト 950

            プロワーク プロカワテ

            プロワーク プロカワテ

              クレスト

              クレスト

                プロワーク プロクレスト 910

                プロワーク プロクレスト 910

                  牛本革手袋 レインジャーNO.2

                  牛本革手袋 レインジャーNO.2

                    牛床革背縫い手袋 #666

                    牛床革背縫い手袋 #666

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                          ポーキィーマジックNo.2

                          ポーキィーマジックNo.2

                            メーカー ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン アトム(安全・保護用品) ホーケン ホーケン 富士グローブ ホーケン ホーケン ホーケン
                            通常価格 1,597円 1,587円 1,890円 2,520円 2,295円 1,273円 1,195円 2,123円 2,656円 431円 1,388円 2,565円 2,048円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト グリーン - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト
                            質量(g) 80.000 80.000 - - - - - - - - 72.000 - 80.000
                            材質1 豚表皮 豚表皮 牛表皮 牛表皮 牛表皮 牛床皮オイル - 牛表皮 牛表皮 - 豚表皮 牛表皮 豚表皮
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 - 0.7 0.7 - 0.7 0.7 0.7

                            プロワーク ポークジョイ 豚表皮のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました