(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスーパー R-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24050150
ハイスーパー R-100 TILEMENT ハイスーパー R-100 1.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,438円
税込単価
2,682円

【特長】初期接着力に優れた両面塗布形の合成ゴム系接着剤です。【用途】化粧合板、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    黄色
  • 商品種類詳細:
    化粧板用接着剤

Loading...

商品情報を表示

24050150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24050150

132-5883
4545384240506
1.7L
1500

1個

2,438( 2,682円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】初期接着力に優れた両面塗布形の合成ゴム系接着剤です。【用途】化粧合板、せっこうボード、化【特長】粧けい酸カルシウム板及び硬質プラスチックなどの施工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイスーパー R-100の型番24050150のページです。
型番24050150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスーパー R-100

ハイスーパー R-100

    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

      EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

      EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)

        PBN-1 ペットエース用接着剤

        PBN-1 ペットエース用接着剤

          3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

          3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

            セメダイン 木工用605 3kg AE-195

            セメダイン 木工用605 3kg AE-195

              写真用

              写真用

                接着剤 EM-100 3kg

                接着剤 EM-100 3kg

                  G17 50ml

                  G17 50ml

                    タイル用接着剤 CG-411 10kg

                    タイル用接着剤 CG-411 10kg

                      セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                      セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                        セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

                        セメダイン PM155 グレー 333ml RE-017

                          ミヅシマ ディノグリップ505

                          ミヅシマ ディノグリップ505

                            メーカー タイルメント スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン セメダイン セメダイン タイルメント コニシ タイルメント セメダイン セメダイン ミヅシマ工業
                            通常価格 2,438円 15,228円 474円 500円 10,825円 2,302円 203円 2,252円 365円 2,970円 597円 1,873円 19,200円
                            通常出荷日 5日目   7日目   2日目   1日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品種類 その他接着剤 - - その他接着剤 - - - - 接着剤1液タイプ - - - -
                            その他 - - - - - - 淡黄色 - - - -
                            色詳細 黄色 - - - - - - - - - - - -
                            商品種類詳細 化粧板用接着剤 - - - - - - - - - - - -

                            ハイスーパー R-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24050030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 仕様 質量
                            (g)

                            4,494円

                            ( 4,943円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            132-586145453842405203.5L3000

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました