(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,414円 3,265円
税込単価
3,755円 3,592円

【特長】・ビニールハウス雪落とし用です。・先端がビニールのたわみに合うように湾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    イエロー
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    500
  • JANコード:
    4994898240333
  • 質量(g):
    320.000
  • トラスココード:
    819-0941
  • 材質1:
    プラスチック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24033

5個

3,414円

3,265

( 3,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールハウス雪落とし用です。
・先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。
・先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭の型番24033のページです。
型番24033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

    ハンディー・スノーブラシ

    ハンディー・スノーブラシ

      プラスチック雪落とし 頭

      プラスチック雪落とし 頭

        コンパル 手スコップ・プラス

        コンパル 手スコップ・プラス

          コンパル アルミスノーショベル(先金付)

          コンパル アルミスノーショベル(先金付)

            コンパル フロント雪かきくん

            コンパル フロント雪かきくん

              コンパル アイスカッター(26cm)

              コンパル アイスカッター(26cm)

                コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                  アルミスノーブラシ・ E型

                  アルミスノーブラシ・ E型

                    RVロングブラシ

                    RVロングブラシ

                      ポリカ車載スコップ

                      ポリカ車載スコップ

                        コンパル メタル・車載ショベル

                        コンパル メタル・車載ショベル

                          除雪ホーキ

                          除雪ホーキ

                            メーカー 浅野木工所 コンパル 浅野木工所 コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ コンパル コンパル
                            通常価格 3,414円 1,086円 2,298円 1,647円 3,120円 896円 463円 1,947円 1,668円 2,715円 2,412円 1,564円 1,138円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - - 除雪対策用品 - - - 除雪対策用品
                            種類 雪落とし 雪落とし 雪落とし - - - - - 雪落とし - - - 雪落とし
                            イエロー ブラック イエロー - - - - - ブラック - - - その他
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 500 - 500 - - - - - - - - - -

                            浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました